600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Brillant
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
55
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8
-
Dimension du fil (mm²):
8
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac