Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Semi-brillant
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Longueur du contact :
10,16 mm [ .4 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Semi-brillant
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Argent
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Attache de retenue
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Solide ou toronné
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
1500
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
2 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme