Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
36
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11, 2.48
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
3.5, 4.6
-
Axe central (pas) (in):
.13, .18
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
40 mm [ 1.57 in ]
-
Longueur :
62.2 mm [ 2.44 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6,55 mm [ .26 in ]
-
Largeur :
44.9 mm [ 1.76 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]