Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fusible :
Fusible SF30
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de fusibles (minimum) :
8
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
16
-
Tension nominale (V):
12
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Extrémité du fusible :
Vis
-
Type de raccordement à la batterie :
Vis/trou
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IP2X