Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble à panneau, Câble-à-carte
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Type de raccordement des fils :
110 Style pigeage
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions chargées :
4
-
Modèle de câblage :
USOC, Un-à-un
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
31.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
-
Quantité par emballage :
3000