Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Mini-SAS HD à Mini-SAS externe
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche Mini-SAS HD
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche Mini-SAS externe
-
Type de câble :
Madison InfiniTwist
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions de signaux :
16
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d'inflammabilité du câble :
CL2
-
Égalisé :
Non
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Dimension du fil (mm²):
.081
-
Diamètre extérieur du câble :
8.13 mm [ .32 in ]
Fonctionnement/Application
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles :
5 m [ 16.4 ft ]