Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage :
Jumelé
-
Facteur de forme :
SFP+
-
Type de produit :
Cage
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Argent nickel
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur :
Oui
-
Application :
SFP+ amélioré
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.25 mm [ .089 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
4
-
Configuration des ports :
1 x 4
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme