Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de languettes de la plaque de mise à la terre :
2
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Partie supérieure
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
2
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Sans voyant
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage de cuivre
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Inversé - verrouillage
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
PCB et mise à la terre des panneaux
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.95 mm [ .12 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
25.8 mm [ 1.015 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme