Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.29
-
Axe central (pas) (in):
.098, .129
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Longueur :
46.36 mm [ 1.82 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Largeur :
39.2 mm [ 1.54 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non