Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Longueur de l'extrémité (mm):
510 – 610
-
Options :
Mechanical Lug Included (Conductor)
-
Technologie :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Durée limite de stockage :
2 ans
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
26/35(40.5)
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Ruban d’acier
Dimensions
-
Longueur (installé) :
1900 mm [ 74.8 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
185 – 300
-
Diamètres d'isolant compatibles :
37.8 – 44.3 mm [ 1.32 – 1.74 in ]
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
300
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
185
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 40
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60502-4
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Chinois