Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .55 in ]
-
Longueur :
37.9 mm [ 1.49 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.6 mm [ .18 in ]
-
Largeur :
22.3 mm [ .87 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
28
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal