Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
74
-
Nombre de positions d'alimentation :
26
-
Nombre de positions de signaux :
48
-
Nombre de positions doubles :
13
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
100
-
Tension de fonctionnement (V):
100
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
21
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
7.26 mm [ .286 in ]
Dimensions
-
Axe central des contacts :
7.3 mm [ .286 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux