Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Aucun conducteur à bord, Aucune protection thermique, Inspiré par Zhaga, Non compatible optique, Non dimmable, Non programmable
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
277
-
Courant nominal (max) (A):
5
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Bridgelux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul ZC40, Séoul SAWx22AAA, Séoul SDW05FIC, Séoul SDW85FIC
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
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance