Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface côté C :
BNC
-
Type côté C :
Fiche
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
BNC
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
BNC
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Classe :
Commercial
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Carton
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Té
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux