Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Twinax
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
M17/176-00002
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Cuivre-béryllium
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière/suppression arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Longueur du contact :
11.17 mm [ .44 in ]
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de la bague :
Laiton
-
Matériau de placage de la bague :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Press-Fit
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE