Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
114 - 2046
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .032 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Laiton
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Pointes
Dimensions
-
Dimension du fil d'aluminium (AWG):
25 – 24
-
Dimension du fil d'aluminium (mm):
.45 – .5
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
25 – 24
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Longueur :
21.21 mm [ .835 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Carton