Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
32
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.024, .11, .248
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11, 16, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
3, 5.5
-
Axe central (pas) (in):
.11, .21
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
21 mm [ .82 in ]
-
Longueur :
54.1 mm [ 2.12 in ]
-
Largeur :
24.7 mm [ .97 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.5, 8.6
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.09, .33
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non