Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm, .64mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
2.8, .64
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
20.55 mm [ .8 in ]
-
Longueur :
40.86 mm [ 1.6 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
6,41, 2.54
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.1, .25
-
Largeur :
31.25 mm [ 1.23 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
6.05, 2.54
-
Axe central (pas) (in):
.23, .1
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme