Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
8
-
Nombre de sections :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Taille du contact :
.64mm
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
160
-
Type de conditionnement :
Bobine
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
13.6 mm [ .535 in ]
-
Longueur du connecteur :
20.54 mm [ .809 in ]
-
Largeur du connecteur :
18.2 mm [ .716 in ]
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.2 mm [ .086 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme