Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation des bandes :
Alimentation latérale
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
IDC
-
Type de cosse :
Tige de soudure
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.29 mm [ .051 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.25 mm [ .01 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Aucun
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Pointes
-
Support d'isolant :
Sans
Dimensions
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Longueur :
8.43 mm [ .332 in ]
-
Dimension du fil d'aluminium émaillé (AWG):
29 – 27
-
Dimension du fil de cuivre émaillé (mm):
.23 – .32
-
Dimension du fil de cuivre émaillé (AWG):
31 – 28
-
Hauteur de la borne :
8.43 mm [ .332 in ]
-
Dimension du fil d'aluminium émaillé (mm):
.29 – .36
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium, Cuivre
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
5
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20000
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine