Dimensions
-
Hauteur de la borne :
7.6 mm [ .3 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.85 – 1.12
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
19 – 17
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.32 mm [ .013 in ]
-
Longueur :
14.8 mm [ .583 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Marquage d’identification
-
Numéro d'identification :
33
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Massif, Fil émaillé
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 2
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Broche Multispring
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Aluminium
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine/carton, Bobine
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme