Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Module de broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Passivé
-
Taille du filetage :
M4 x 0.7-6G
Dimensions
-
Longueur du produit :
25,16 mm [ 0,99 in ]
-
Longueur (mm):
25.16
-
Longueur du filetage :
12.7 mm [ .5 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte