Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Module de broche de guidage
-
Fonction de l'accessoire :
Matériel de guidage
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Finition du placage :
Passivé
-
Taille du filetage :
M4 x 0.7-6G
Dimensions
-
Longueur du filetage :
7.5 mm [ .295 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Boîte