Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
100
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
-
Blindé :
Non
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Code de polarisation :
A
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Indice de protection contre l'eau :
IP67
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 85 °C [ -13 – 185 °F ]
Caractéristiques du corps
-
Protection de l'environnement :
IP67, IP65
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble :
16.25 mm [ 0,639 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Support
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme