Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
120
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 – 6 µm [ 78.74 – 236.22 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du type de produit
-
Type de borne :
Branchement de puissance
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Profil de la borne :
Faible
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Longueur :
9 mm [ .354 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 135 °C [ -40 – 275 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions