Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Broche
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien de la connexion des contacts :
Sans
Autre
-
Matériau diélectrique :
TPX
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Caractéristiques électriques
-
Options pour l'impédance :
Non adapté
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Laiton
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
RG 178A, RG 196, RG 196DB, RG 196A, RG 178B, RG 178
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux