Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Taille du contact :
Taille 15
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage de la bague :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Cuivre-béryllium
-
Mode d'extraction des contacts :
Libération arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage en « O »
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Encliquetable
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
RG 187, RG 179
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions