Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur de convertisseur CC/CA
-
Type de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
-
Type de détrompage :
Neutre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage des contacts :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polycarbonate (PC)
-
Couleur du boîtier :
Noir
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice IP :
IP68
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000