Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien de la connexion des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques électriques
-
Options pour l'impédance :
Fixe
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier :
Laiton
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux