Produits de prises et fiches modulaires :
Mini E/S industriel
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de positions :
8
-
Densité des contacts du connecteur :
Élevé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions chargées :
8
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s):
10, 100, 1000, 10000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de retenue pour montage PCB :
SMT + trou traversant
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 6A
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Non