Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.25 mm [ .01 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6.7 mm [ .264 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
RG 174, RG 316, RG 58
Fonctionnement/Application