Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.63mm, 1.2mm, 2.8K
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .047, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 3.5, 5.5
-
Axe central (pas) (in):
.1, .137, .22
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
33.6 mm [ 1.32 in ]
-
Longueur :
67.2 mm [ 2.64 in ]
-
Largeur :
32.2 mm [ 1.26 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.1, 8.05
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.16, .32
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
90 °C [ 194 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non