Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.2mm, 2.8K
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.011, .024, .047
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
3.5, 5.5
-
Axe central (pas) (in):
.14, .22
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
28,2 mm [ 1.1 in ]
-
Longueur :
53.7 mm [ 2.11 in ]
-
Largeur :
29.3 mm [ 1.15 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.5, 5.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.138, .216
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
90 °C [ 194 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
Capteur de position linéaire IPX4K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
280
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non