Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble gainé rond, Fil isolé
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40 UNC 2B
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.16 mm [ .085 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 24
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Dimension du fil solide (mm²):
.13 – .32
-
Dimension du fil solide (AWG):
26 – 24
-
Dimension du fil multibrins (mm²):
.33
-
Dimension du fil multibrins (AWG):
24
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 75 °C [ -40 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Emballage