Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm, 6.3 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11, .25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
3, 6
-
Axe central (pas) (in):
.12, .24
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
34.8 mm [ 1.37 in ]
-
Longueur :
91.8 mm [ 3.61 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .16 in ]
-
Largeur :
44.5 mm [ 1.75 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
21
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Contact Systems & Positions :
11 x MCON 1.2, 2 x MCP 2.8, 2 x MCP 6.3
-
Fonction d'assurance de position :
Non