Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier :
Sans
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
SAS
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Type de détrompage :
SAS
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures :
Oui
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Génération de PCIe/SAS :
Gen3
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0