Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
Type de sortie de câble :
Droit
-
Matériau du corps :
PA66 GF30
-
Embout :
Avec
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
10.75 mm [ .42 in ]
-
Longueur :
8.3 mm [ .32 in ]
-
Largeur :
18.8 mm [ .74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Type de câble :
RG 174, RTK 031
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
3000
Autre
-
Matériau diélectrique :
PBT