Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
34
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Nombre de positions doubles :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
62.5
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
8.24 mm [ .324 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux