Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur en série
-
Interface côté A :
SMPS
-
Type côté A :
Jack
-
Interface côté B :
SMPS
-
Type côté B :
Jack
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or sur nickel sur cuivre
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Axe central (pas) :
2.79 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal