Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
58
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1.2mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.2, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.047, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
4, 7
-
Axe central (pas) (in):
.15, .27
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
104,2 mm [ 4,1 in ]
-
Longueur :
103,4 mm [ 4.07 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4 mm [ .15 in ]
-
Largeur :
78,7 mm [ 3,09 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
9
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non