Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
-
Type de câble :
Rond, tressé, blindé et gainé, Rond, tressé, blindé et gainé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de brins :
37
-
Nombre de conducteurs :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Cuivre étamé
-
Couleur du câble :
Noir
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Taille du blindage (AWG):
36
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Taille des brins (AWG):
31
-
Diamètre extérieur du câble :
6 – 7 mm [ .236 – .276 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
15
-
Dimension du fil (mm²):
1.5
-
Diamètre de l'isolant du conducteur :
2.16 mm [ .085 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 120
Fonctionnement/Application