Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Étanchéifiable :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
40
-
Rangées chargées :
A, B, C, D, E (toutes les positions)
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL, Séquençage
-
Nombre de colonnes :
8
-
Nombre de rangées :
5
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions :
40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
1
-
Version diaphonique :
Standard
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Désignation de l'interface PCI :
Aucun
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
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
Tube