Connecteur mâle métrique dur : fond de panier traditionnel, mezzanine, 2 mm
Z-PACK fond de panier métrique dur à embase de montage de circuit imprimé, avec un pas de ligne centrale de 2 mm et une orientation de montage de circuit imprimé verticale. Disponible en mezzanine et en architecture de fond de panier traditionnelle et présente un débit de données de ≤1 Gbit/s.
Matériau de base du contact Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux
Matériau de placage de la zone de contact PCB Étain, Étain-plomb
Longueur de la surface de connexion (mm)3.3, 5.25, 6.75, 8.2, 8.25, 10, 11.2, 13.45
Matériau du placage de la surface de contact Étain (Sn), Étain-plomb, Flash or sur palladium nickel, Nickel (Ni), Or (Au)
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm).076, .38, .381, .5, .76, .8, 1.27
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)3, 15, 20, 30, 31.49, 31.5, 50
Courant nominal du contact (max) (A).7, 1.5
Caractéristiques de terminaison
Méthode de raccordement au PCB Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
Niveau de raccordement frontal (Rangée F et Z) Niveau 3, (Rangées A à E) Niveau 2, (Row E) Levels 1,2,3, (Rows A Thru D) Levels 1,2, Niveau 1, Niveau 2
Type d'alignement de l'accouplement Centre polyvalent, Cosses de guidage, Polarisation, Tenons de polarisation
Type de montage Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
Matériau du boîtier PBT GF, Polyester GF, Thermoplastique
Axe central (pas) (mm)1.5, 2
Axe central (pas) (in).059, .07, .078, .079
Dimensions
Longueur du module de fond de panier (mm)19.9, 23.9, 24.9, 25, 37.88, 38, 43.88, 44, 49.88, 49.9, 50
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement (°C)-65 – 105, '-55 – 125
Plage de température de fonctionnement (°F)-85 – 221, -67 – 257
Fonctionnement/Application
Blindé Non, Oui
Application du circuit Électricité et signaux, Signal
Normes de l’industrie
Indice d'inflammabilité UL UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
Quantité par emballage 10, 11, 13, 20, 21, 22, 27
Type de conditionnement Boîte et carton, Boîte et tube, Emballage, Plateau, Tube