Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
-
Type de cage :
Jumelé
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
0
-
Nombre de ports :
6
-
Configuration des ports :
1 x 6
Caractéristiques du corps
-
Classe de hauteur du dissipateur :
Mise en réseau
-
Hauteur du dissipateur :
13.5 mm [ .531 in ]
-
Finition du dissipateur :
Noir anodisé
-
Type de dissipateur :
Mise en réseau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme