Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire thermique compris :
Dissipateur thermique
-
Type de cage :
Empilé
-
Facteur de forme :
QSFP-DD
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage :
Acier inoxydable
-
Axe central (pas) (mm):
.8
Fonctionnement/Application
-
Application :
QSFP DD
-
Application du circuit :
Données haute vitesse
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de chas arrière par colonne de port :
3
-
Nombre de positions :
76
-
Nombre de ports :
2
-
Configuration des ports :
2 x 1
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Caractéristiques du corps
-
Classe de hauteur du dissipateur :
PCI
-
Finition du dissipateur :
Nickel
-
Type de dissipateur :
Ailette
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
56
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière :
Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI :
Ressorts EMI internes/externes
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme