Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
112
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 1.2
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .048
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.1, .13
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
48.8 mm [ 1.92 in ]
-
Longueur :
61.2 mm [ 2.4 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.54 mm [ 0,178 in ]
-
Largeur :
95,9 mm [ 3,77 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
80
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non