Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Coffret
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
5
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 5000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
225 g [ 7.94 oz ]
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant du câble (max) :
5 mm [ .2 in ]
-
Longueur du câble :
2 m [ 6.56 ft ]
-
Hauteur :
30 mm [ 1.18 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
LTE, UMTS, Dual États-Unis, Triband UE et WCDMA
-
Type d'environnement pour l'antenne :
Extérieur
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte