Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Actionneur simulé à galet
-
Type de commutateur :
Miniature
-
Type de connexion :
Soudure
Fonctionnalités de configuration
-
Position d'utilisation (mm):
10.7
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3, 5
-
Tension de fonctionnement (VDC):
30
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
Caractéristiques du corps
-
Différentiel de mouvement (mm):
.8
-
Force de désengagement (g):
6
-
Orientation du produit :
Vertical
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Fonctionnement/Application
-
Force d'actionnement :
50 g [ 1.8 oz ]
Autre
-
Dépassement de course (mm):
1.2