Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Réparable :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
60
-
Type de conditionnement :
Boîte
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Couvercle
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PBT
-
Couleur principale :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]