Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Accessoires perche isolante, Capot isolé
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²):
85, 107, 67,4, 241,7, 253,35, 126,68, 135,19
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation (AWG/kcmil):
500 – 500, 4/0 – 4/0, 266,8 – 266,8, 3/0 – 3/0, 477 – 477, 250 – 250, 2/0 – 2/0
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²):
201,42, 170,46, 281,98, 241,7
-
Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG/kcmil):
477 – 477, 397,5 – 397,5, 556,5 – 556,5, 336,4 – 336,4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 347
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Connexions de transmission et de distribution de réseaux aériens